eMobility

eMobility Bild zugeschnitten

Die Zukunft der Mobilität ist elektrisch

Im Jahr 2030 könnte jedes dritte in Europa neu zugelassene Auto ein Elektroauto sein. So lautet das Ergebnis einer aktuellen Studie. In China sollen Elektrofahrzeuge bis zu diesem Zeitpunkt sogar einen Marktanteil von mehr als 40 Prozent erreichen. 

Starker Partner für eMobility

Diese Entwicklung stellt die Automobilindustrie vor große Herausforderungen und fordert eine neue Zielsetzung. Für das Erreichen dieser neuen Ziele ist Lapp ein starker und verlässlicher Partner für die Automobilindustrie. Lapp Systems bietet innovative und maßgeschneiderte eMobility Systeme, die sich in Qualität und Design an dem zukunftsweisenden Design der neuen Elektrofahrzeug-Modelle orientieren und so zum integrativen Bestandteil der E-Autos werden.

 

Vom Ladestecker zum Energiespeicher - alles aus einer Hand  von Lapp


Lapp bietet Ihnen als Supply-Chain-Partner alles aus einer Hand – von Beratung über Projektierung und Engineering bis hin zu Produktion, Erprobung, Logistik und After-Sales-Services. Als nach IATF 16949 zertifiziertes Unternehmen sind wir ein zuverlässiger Partner für die Automobil- und Zulieferindustrie.

 

Ladekabel- und Steckersysteme:

Hierfür haben wir sowohl herkömmliche Spiral- bzw. Wendelleitungen als auch die patentierte Helix in unserem Portfolio. Die Helix versteht sich als platzsparende „Aufräumspirale“ die, im Gegensatz zum herkömmlichen Spiralkabel, weniger Material bei einer identisch maximalen Auszugslänge benötigt und dadurch Platz und Gewicht spart. Wir bieten unseren Kunden sämtliche Steckerstandards (Typ1, Typ2, Typ3) samt den dazugehörigen, unterschiedlichen Lademodifikationen. Für Ihre individuellen Anforderungen bitten wir Sie, uns zu kontaktieren. Unsere Fachingenieure stehen Ihnen gerne zur Verfügung.